Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US206-19G2
- FEE206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 27 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 32,5 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 24 mm |
B - Breite des Innenrings | 30 mm |
d - Wellendurchmesser | 30,163 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 10,5 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H3 - Zentrierdurchmesser | 85 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 127 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 9 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,15 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |