• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFEE206 - SNR

USFEE206

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe27 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche32,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche24 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser85 mm
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser127 mm
N - Abmessung der Montagebohrung9 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,17 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m