Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US208G2
- FEE208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 31 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 36,5 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 27 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
d - Wellendurchmesser | 40 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 11,5 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H3 - Zentrierdurchmesser | 100 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 120 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 145 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,8 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |