Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SCOU205-14
- US205-14G2T20
- FL205N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 27 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 35,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 27 mm |
| d - Wellendurchmesser | 22,225 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 60 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 130 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 99 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 68 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 39,6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,614 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |