Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US202G2T04
- SCO202-15
- FLE203N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 26 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 33 mm |
B - Breite des Innenrings | 22 mm |
d - Wellendurchmesser | 15 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 46 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
G - Schmiernippel | M6 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 99 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 76,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 57 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 37,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,354 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,5 N-m |