USFLE205-14T20CC - SNR

USFLE205-14T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe29,3 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche38,5 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses124 mm
J - Abstand der Montagebohrungen99 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,617 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m