USFLZ205T04 - SNR

USFLZ205T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe32,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche38,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche29 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses124 mm
H3 - Zentrierdurchmesser60 mm
J - Abstand der Montagebohrungen99 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,67 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m