Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US209-28G2T20
- FLZ209
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 36,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 32,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 41,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 44,45 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 20 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 180 mm |
H3 - Zentrierdurchmesser | 105 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 148,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 111 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,87 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |