• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFLZ210T20 - SNR

USFLZ210T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe41 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche56,6 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche37 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses190 mm
H3 - Zentrierdurchmesser105 mm
J - Abstand der Montagebohrungen157 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser116 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,06 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m