Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US212-39G2T04
- FLZ212
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 49 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 68,8 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 45 mm |
B - Breite des Innenrings | 53,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 238 mm |
H3 - Zentrierdurchmesser | 130 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 202 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 138 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,42 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |