Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US.201.G2
- FTE202
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 20 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 26 mm |
B - Breite des Innenrings | 22 mm |
d - Wellendurchmesser | 12 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 10 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 81 mm |
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 31 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 76,1 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,39 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,5 N-m |