Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US202G2T04
 - FTE202
 
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| A - Gehäusehöhe | 20 mm | 
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11 mm | 
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 26 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 22 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 15 mm | 
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 10 mm | 
| G - Schmiernippel | M6x1 | 
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 81 mm | 
| H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 31 mm | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 76,1 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN | 
| Betriebstemperatur min | -40 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,38 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,5 N-m |