• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFTE204-12T20 - SNR

USFTE204-12T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe20 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche29 mm
B - Breite des Innenrings25 mm
d - Wellendurchmesser19,05 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte11 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses92 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz35 mm
J - Abstand der Montagebohrungen89,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,53 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m