• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFTE205-14 - SNR

USFTE205-14

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe22 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche32,1 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte12,6 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses97 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz36 mm
J - Abstand der Montagebohrungen96 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m