• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFTE206 - SNR

USFTE206

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe24 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche35 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte13 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses117 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz44 mm
J - Abstand der Montagebohrungen116 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,07 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m