Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusehöhe | 24 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 35 mm |
| B - Breite des Innenrings | 30 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 13 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 117 mm |
| H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 44 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 116 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,07 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |