Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
| A - Gehäusebreite | 48 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30 mm |
| B - Breite des Innenrings | 30 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30,163 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 42,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 18 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 83 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 121 mm |
| L - Gehäuselänge | 165 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 54 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 21 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 53 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,338 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |