USP206NT20 - SNR

USP206NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses83 mm
J - Abstand der Montagebohrungen121 mm
L - Gehäuselänge165 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,27 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m