Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US203-11G2T20
- PA203
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 36 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 19 mm |
| B - Breite des Innenrings | 22 mm |
| d - Wellendurchmesser | 17,463 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 9 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 30,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 10 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 57 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 48 mm |
| L - Gehäuselänge | 70 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 20 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M8 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,4 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,2 N-m |