Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 32 mm |
B - Breite des Innenrings | 43,5 mm |
d - Wellendurchmesser | 50 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 100 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 57,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 116 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 94 mm |
L - Gehäuselänge | 130 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 35 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,9 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 75,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,69 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |