Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPA211-32T04CC - SNR

USPA211-32T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite66 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite33 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen104 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß47 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
Z - Breite über Abdeckungen77 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,365 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m