Zurück

USPA212-36CO - SNR

USPA212-36CO

Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - US212-36G2 - PA212N - SCOU212-36
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

A 68 mm
A1 36 mm
B 53,7 mm
d 57,15 mm
Dz 120 mm
E 25 mm
G M6x1
H 69,9 mm
H1 15 mm
H2 138 mm
J 114 mm
L 150 mm
L1 52 mm
N M16
S 14,9 mm
width over covers 59,6 mm
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

C 52,5 kN
C0 32,8 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Masse 3,955 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 16,8 N-m