• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPAE201-08T20CC - SNR

USPAE201-08T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite30 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite18 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser12,7 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe46 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie30,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes9 mm
H2 - Höhe des Gehäuses57 mm
J - Abstand der Montagebohrungen47 mm
L - Gehäuselänge63 mm
L1 - Länge Gehäusefuß17,5 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,434 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m