Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US202G2
- PAE203N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 30 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 18 mm |
B - Breite des Innenrings | 22 mm |
d - Wellendurchmesser | 15 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 10 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 30,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 9 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 57 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 47 mm |
L - Gehäuselänge | 63 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 17,5 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M8 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,38 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,5 N-m |