Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 36 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 21 mm |
| B - Breite des Innenrings | 27 mm |
| d - Wellendurchmesser | 23,813 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 12,5 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 36,5 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 10 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 70 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 50,8 mm |
| L - Gehäuselänge | 70 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 21 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M10 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,58 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |