Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US205G2T04
- SCO205-25 (x2)
- PAE205N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 36 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 21 mm |
B - Breite des Innenrings | 27 mm |
d - Wellendurchmesser | 25 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 60 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 12,5 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 36,5 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 10 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 70 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 50,8 mm |
L - Gehäuselänge | 70 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 21 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M10 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 47,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,638 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |