USPAE207NT04 - SNR

USPAE207NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite45 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes12,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
J - Abstand der Montagebohrungen82,6 mm
L - Gehäuselänge103 mm
L1 - Länge Gehäusefuß22,5 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,22 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m