Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US209-27G2
- PAE209
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 48 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 32 mm |
B - Breite des Innenrings | 41,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 15 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 53,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 107 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 95,3 mm |
L - Gehäuselänge | 120 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 29 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M12 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,92 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |