USPAE209CO - SNR

USPAE209CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes15 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie53,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses107 mm
J - Abstand der Montagebohrungen95,3 mm
L - Gehäuselänge120 mm
L1 - Länge Gehäusefuß29 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen70,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,908 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m