Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US212-36G2T04
- PE212
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 42 mm |
B - Breite des Innenrings | 53,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 57,15 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 140 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 190 mm |
L - Gehäuselänge | 240 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 71 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 28 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,6 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |