Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US207G2
- PF207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 10,8 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 26 mm |
B - Breite des Innenrings | 32 mm |
d - Wellendurchmesser | 35 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 2,5 mm |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 126,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 100 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,81 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |