Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US206-20G2T20
- PFE206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 21,1 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 23,4 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 34,1 mm |
B - Breite des Innenrings | 30 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 12,1 mm |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 114,3 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 89,2 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 48,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 203,2 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 8,7 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8 mm |
T - Blechdicke | 2,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,8 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |