• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPFL205-14T04 - SNR

USPFL205-14T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe8,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe4 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche21,5 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses95,2 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76,2 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser71 mm
N - Abmessung der Montagebohrung8,7 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,28 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m