• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPFL206-18 - SNR

USPFL206-18

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe9 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche24,5 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2,5 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses112,7 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser84 mm
N - Abmessung der Montagebohrung10,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,44 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m