Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPG204CC - SNR

USPG204CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite20 mm
B - Breite des Innenrings25 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses64 mm
J - Abstand der Montagebohrungen49 mm
L - Gehäuselänge70 mm
L1 - Länge Gehäusefuß21 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,59 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m