USPH208T04 - SNR

USPH208T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie100 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19 mm
H2 - Höhe des Gehäuses149 mm
J - Abstand der Montagebohrungen137 mm
L - Gehäuselänge184 mm
L1 - Länge Gehäusefuß58 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m