USPLE203-11N - SNR

USPLE203-11N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite30 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite20,5 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser17,463 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie27 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes11 mm
H2 - Höhe des Gehäuses54 mm
J - Abstand der Montagebohrungen88,5 mm
L - Gehäuselänge119 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m