USPLE203T20CO - SNR

USPLE203T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite30 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite20,5 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser17 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe46 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie27 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes11 mm
H2 - Höhe des Gehäuses54 mm
J - Abstand der Montagebohrungen88,5 mm
L - Gehäuselänge119 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
Z - Breite über Abdeckungen42,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,446 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,5 N-m