USPLE204T04CO - SNR

USPLE204T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite22,5 mm
B - Breite des Innenrings25 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie31,8 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses63,7 mm
J - Abstand der Montagebohrungen94,5 mm
L - Gehäuselänge126,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung17 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7 mm
Z - Breite über Abdeckungen45,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,588 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m