We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPLE207-23CO - SNR

USPLE207-23CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite44,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30,5 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie46,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses91,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen129 mm
L - Gehäuselänge166 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung21,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen59,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,382 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m