Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US209G2
 - SCO209-45 (x2)
 - PLE209N
 
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| A - Gehäusebreite | 54 mm | 
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 35 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 41,2 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 45 mm | 
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm | 
| G - Schmiernippel | M6x1 | 
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 52,4 mm | 
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 18,4 mm | 
| H2 - Höhe des Gehäuses | 106,4 mm | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 151,5 mm | 
| L - Gehäuselänge | 197,5 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm | 
| N1 - Länge Montagebohrung | 24 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,2 mm | 
| Z - Breite über Abdeckungen | 71,3 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,208 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |