USPP202-10 - SNR

USPP202-10

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite25,4 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite15,9 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser15,875 mm
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie22,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes2,4 mm
H2 - Höhe des Gehäuses43,2 mm
J - Abstand der Montagebohrungen68 mm
L - Gehäuselänge85,7 mm
N - Abmessung der Montagebohrung9 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,14 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m