USPP206-20 - SNR

USPP206-20

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite37,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25,5 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser31,75 mm
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes3,6 mm
H2 - Höhe des Gehäuses65,7 mm
J - Abstand der Montagebohrungen95 mm
L - Gehäuselänge117,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m