USSP204-12T04 - SNR

USSP204-12T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite21 mm
B - Breite des Innenrings25 mm
d - Wellendurchmesser19,05 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses78 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses41 mm
L - Gehäuselänge264 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte225 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR11
Spannrahmen 3SPR12
Spannrahmen 4SPR14
Masse1,53 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m