• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USSP207T04CC - SNR

USSP207T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite21 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses98 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses41 mm
L - Gehäuselänge274 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte225 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen54,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR11
Spannrahmen 3SPR12
Spannrahmen 4SPR14
Masse1,938 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m