UST212-36 - SNR

UST212-36

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite64 mm
A1 - Breite Führungsnut22 mm
A242 mm
B - Breite des Innenrings53,7 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses146 mm
H1 - Abstand Führungsnuten130 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses102 mm
L - Gehäuselänge194 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte119 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes19 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche102 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung64 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m