Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
| A - Gehäusebreite | 64 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 22 mm |
| A2 | 42 mm |
| B - Breite des Innenrings | 53,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 146 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 130 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 102 mm |
| L - Gehäuselänge | 194 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 119 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 19 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 102 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 64 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,9 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 90 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,626 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |