Nadellager, Axialnadellager, Innenring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 30 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 52 mm |
| B - Ringdicke | 4,25 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS | 0,045 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |