Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anlaufscheiben

WS81220 - NTN

WS81220

Nadellager, Axialnadellager, Innenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS100 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS15 mm
B - Ringdicke11,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,81 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C