Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 6306C3
- NU 306 EG15 C3
- V-35S
- Fl 8
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 30 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 40 mm |
d3 - Außendurchmesser Hülse | 35 mm |
a - Gehäuselänge | 235 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 170 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 16 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 50 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 100 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 150 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 130 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 15 mm |
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 53 mm |
W - Lagerabstand | 174,5 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 141,5 mm |
W2 - Länge des rechten Wellenendes | 57 mm |
A1 | 30 mm |
A2 | 20 mm |
A3 - ZLG-Fußbreite | 40 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 72 mm |
Masse | 8 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 46 cm³ |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
---|---|
O-Ring (optional) | 72x4 |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M12 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
Deckelschrauben | M6x20 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 7 N-m |